Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MHC2, Pince pneumatique, modèle à ouverture des pivots, standard

  • Pince pneumatique angulaire compacte
  • Epaisseur du corps : 10 mm
  • Alésage : ø6 mm
  • Matériau du doigt : acier inox martensitique
  • Action : double effet; simple effet, normalement ouvert
  • Compatible avec les détecteurs