Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Air Cylinder - MB-Z

Plus d'options, moins de poids

  • Réduisez les dimensions d'installation - Réduction de la masse en modifiant la forme des fonds avant et arrière
  • Bénéficiez d'une flexibilité de montage - Diverses options de support de montage
  • Adaptez-le à votre application - Large gamme de variantes disponibles.

Et plus encore

  • Alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course jusqu'à 2700 mm
  • Amortissement pneumatique ou élastique
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Déclinaison haute résistance pour les environnements poussiéreux.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 1 de 1 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MBB--
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
Soufflet de tige
Type de verrouillage
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre