Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY

Votre solution pour pousser et tirer des charges au quotidien

  • Relevez n'importe quel défi de poussée ou de traction - Modèle à tige
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires pour les variations de montage
  • Utilisation hygiénique, même en cas de lavages extrêmes – Classification IP69K, résistant aux jets d'eau à haute pression et à haute température.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32, 63, 100
  • Course : 30 à 1000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur AC
  • Charge horizontale/verticale : Jusqu'à 1200/200 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection