Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Table électrique linéaire - LES/LESH/LESYH

Précis. Rapide. Polyvalent. Tout transfert en format mini

  • Transférez de manière optimale, selon les besoins – de manière compacte (LES). Avec une grande rigidité (LESH). Rigidamente, in modo preciso e robusto (LESYH)
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Jusqu'à 800 mm/s de vitesse, 10000 mm/s² d'accélération
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 8, 16, 25
  • Moteur pas à pas ou servomoteur
  • Codeur absolu sans batterie ou incrémental
  • Course : Jusqu'à 150 mm
  • Charge horizontale : jusqu'à 12 kg
  • Vitesse : Jusqu'à 800 mm/s
  • Accélération horizontale/verticale : jusqu'à 10000/5000 mm/s²
  • Répétabilité : ±0.01 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection