Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique modèle guidé à profil étroit - LEM

Une solution électrique pour les espaces restreints et les charges lourdes

  • Tirez le meilleur parti de l'espace – Convient aux espaces étroits et aux petits espaces
  • Mouvement parfait – Disponible dans différentes mécaniques selon les besoins
  • Facile à contrôler. Adapté à vos besoins – 14 positions sans besoin de programmation. Compatible avec les détecteurs
  • Obtenez la meilleure précision et la meilleure puissance – répétabilité de positionnement de ±0,08. Jusqu'à 20 kg de charge de travail.

Et plus encore

  • Taille : 25 et 32 mm
  • Course : 50 à 2000 mm
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s²
  • Vitesse : jusqu'à 1000 mm/s
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECP2et JXC#1
  • Peut être connecté à différents types de guidage.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

LEMT-
Type
Taille
Position de montage du moteur
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôle
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication