Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Servomoteur AC guidage linéaire de grande rigidité, vis à billes - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Notre actionneur électrique le plus puissant pour les charges élevéess

  • Augmentez votre productivité – Transport à grande vitesse de charges de travail lourdes, jusqu'à 400 kg
  • Assurez la solidité dans votre application – Supporte les charges excentriques et les grandes accélérations
  • Déplacez vos pièces facilement – Une taille de moteur compacte assure que les pièces, même larges, ne percutent pas le moteur
  • Réduisez le temps d'installation – Montage facile du corps principal.

Et plus encore

  • Dimensioni corpo : 16, 25, 32, 40, 63 e 100
  • Corsa : 200 a 1790 mm
  • Encoder compatibili : assoluto, incrementale
  • Type servomoteur
  • Charge horizontale : jusqu'à 400 kg
  • Charge verticale : jusqu'à 80 kg
  • Vitesse : jusqu'à 2300 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s².

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection