Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Votre solution de transfert de tous les jours pour les charges élevés

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins – Entraînement par vis à billes, le meilleur pour des charges élevées et un positionnement précis reproductible. Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs.
  • Accélérez et facilitez votre démarrage et redémarrage – Le modèle à codeur absolu sans batterie permet le redémmarage à partir de la dernière position.
  • Augmentez votre productivité – Contrôleur à haute performance. Vitesse jusqu'à 1500 mm/s et accélération jusqu'à 10.000 mm/s².
  • Intégration sans faille, fonctionnement sans effort – Compatible avec le contrôleur en îlot, jusqu'à 16 axes. Détection automatique d'actionneur.
  • Adapté à n'importe quel emplacement – Convient à la fabrication de batteries rechargeables ou aux besoins d'une protection IP65.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 50 à 1200 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 80/40 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Application de graisse
Type de câble pour l'actionneur, longueur
Contrôleur
Montage du contrôleur
Câble E/S