Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par courroie (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Votre solution de transfert de tous les jours

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins - Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs
  • Accélérez et facilitez votre démarrage et redémarrage - Le modèle à codeur absolu sans batterie permet le redémarage à partir de la dernière position
  • Augmentez votre productivité - Contrôleur à haute performance. Vitesse jusqu'à 1500 mm/s et accélération jusqu'à 3000 mm/s²
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 50 à 2000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental
  • Moteur pas à pas ou servomoteur
  • Charge horizontale : jusqu'à 19 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection