Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleur pour moteur pas à pas avec sous-fonction STO - JXC#F

Contrôle élargi et plus sûr

  • Renforcez la sécurité de votre machine – Sous-fonction de sécurité STO (Safe Torque Off), avec certifications SIL 3, SIL CL et PL e
  • Facilitez votre réseau – Une seule unité pour piloter directement un actionneur électrique par l'intermédiaire d'un réseau
  • Profitez des avantages de IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation
  • Économisez argent, temps et main d'oeuvre – Systèmes de contrôle simplifiés.

Et plus encore

  • Protocoles de communication : IO-Link , EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Conforme aux normes EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e & EN 61800-5-2 STO, SS1-t
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.

Configure your product

 
Type de contrôleur
Montage du contrôleur
Type d'actionneur
Précision de la table
Alésage
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Option du doigt
Type de moteur
Couple de rotation max. (Nm)
Pas de vis (Pour LEPY, LEPS)
Course
Angle de rotation