Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Contrôleur pour moteur pas à pas - JXCE1/91/P1/D1/L1/M1

  • Compatible EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, CC-Link et IO-Link
  • Sous-fonction STO disponible pour les versions IO-Link et EtherCAT®
  • Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
  • Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.

Configure your product

 
Type de contrôleur
Montage du contrôleur
Connecteur de communication
Type d'actionneur
Précision de la table
Alésage
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Taille du moteur
Pas de vis
Option du doigt
Couple de rotation max. (Nm)
Pas de vis (Pour LEPY, LEPS)
Course
Angle de rotation