Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière – JSY3000-S

L'étanchéité simplifiée

  • Opérez en toute sécurité dans les applications alimentaires résistantes au nettoyage en place (NEP) – Empêche la pénétration d'eau grâce au joint inférieur en EPDM
  • Améliorez la durée de vie de vos électrodistributeurs – Plaque anticorrosion en acier inoxydable 304 et équipée de raccords instantanés en acier inoxydable 316 (conforme FDA)
  • Communiquez à distance – Contrôlez et surveillez jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication d'interface série et IO-Link
  • Obtenez un design épuré – Système de plaques d'étanchéité disponible qui s'adaptent aux armoires grossièrement coupées.

Et plus encore

  • Protection contre la pénétration d'eau et résistance à la corrosion
  • Débit : jusqu'à 642 l/min
  • Consommation électrique : 0.1 W (avec circuit d'économie d'énergie), 0.4 W (standard)
  • Communication IO-Link
  • Classe de protection : IP67
  • Plaque d'habillage en option pour un aspect net
  • Modèle embrochable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection