Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, à régulateurs électropneumatiques intégrés, sur embase multiple jusqu'à 64 stations – JSY3000-P

Plus il y a de stations, plus il y a de possibilités

  • Réduction de câbles, des travaux de raccordement et du nombre d'unités SI – De 4 à 64 stations pour 128 points de sortie
  • Bénéficiez d'un large choix de capacité de communication – Les protocoles PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® et IO-Link sont disponibles
  • Gagnez de l'espace dans votre application – L'espace d'installation est réduit jusqu'à 134 mm
  • Gestion centralisée du contrôle – Les électrodistributeurs et les régulateurs électropneumatiques peuvent être raccordés au même Îlot.

Et plus encore

  • Câblage en série
  • Embase résine embrochable
  • Débit : jusqu'à 567 l/min
  • Classe de protection : IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection