Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Îlot d'électrodistributeurs et générateurs de vide - JSY + ZK2*A

Contrôle tout-en-un pour la distribution d'air et la génération de vide

  • Gagner en efficacité - Combinez vos distributeurs et vos générateurs de vide en une seule embase
  • Installez-le facilement - Une unique connexion électrique pour le pilotage des électrodistributeurs et des générateurs de vide
  • Communiquez à distance - Contrôlez et surveillez jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication d'interface série
  • Maximisez les performances - La structure d'alimentation et d'échappement indépendante des sections pression et vide évite les effets de fluctuations.

Et plus encore

  • Jusqu'à 28 stations au total à répartir entre 24 stations maxi d'électrodistributeurs et 8 stations maxi de générateur de vide
  • Haut débit pour un faible encombrement: jusquà 567 L/mn
  • Débit d'aspiration jusqu'à 67 l/mn
  • Niveau de vide jusqu'à -91 kPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection