Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

JSXZ, Électrovanne 2/2 à commande asservie et pression différentielle zéro

  • Fluide compatible : air, eau, huile
  • Débit jusqu'à 460 l/min. (eau)
  • Orifice diameter : 10 à 25 mm
  • Raccord : 1/4" à 1"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
  • Matière du corps : acier inoxydable
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation