Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

JSXU, Électrovanne 2/2 à commande directe

  • Fluide compatible : air, eau, huile
  • Débit jusqu'à 35 l/min. (eau)
  • Orifice diameter : 2.4 à 7.1 mm
  • Raccord : 1/8" à 3/8"
  • Matière du corps : acier inoxydable ou laiton
  • Matière du corps : acier inoxydable
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice Diameter, Port Size
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation