Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

JSXD, Électrovanne 2/2 à commande asservie

  • Fluide compatible : air, eau, huile
  • Débit jusqu'à 2200 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 10 à 50 mm
  • Raccordement : 1/4" à 2"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton, bronze et aluminium
  • Matière de la bobine : acier inoxydable
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Valve Type
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation