Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

JSX, Électrovanne 2/2 à commande directe, N.O.

  • Fluides compatibles : air, eau, huile
  • Débit jusqu'à 25 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 1.6 à 7.1 mm
  • Raccord : 1/8" à 3/8"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
  • Matière de la bobine : acier inoxydable
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Ø de passage/Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation