Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrovanne proportionnelle – JSP

Contrôlez vos fluides avec précision

  • Contrôle précis de votre débit – En ajustant le courant, le débit peut être contrôlé en toute tranquillité
  • Adaptez-le à votre application – Peut être utilisé avec de l'air et de l'eau
  • Résiste aux conditions de travail les plus sévères – Bobine en acier inoxydable et protection IP67
  • Économie d'énergie – Consommation électrique de seulement 4 watts.

Et plus encore

  • Fluide compatible : eau ou air
  • Raccordement : 1/8" à 3/8"
  • Débit jusqu'à 3 l/min. (eau)
  • Diamètre de passage : 1.4 mm à 3.2 mm
  • Consommation électrique à partir de 4 watts seulement (JSP10).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection