Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

JC

JC
Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement de la série JC de joints de compensation légers, qui vient compléter notre gamme actuelle. L'une des principales caractéristiques des joints de la série JC est leur corps en aluminium, qui offre une masse allégée de près de 30 %, réduisant ainsi les forces d'inertie et les charges latérales exercées sur les actionneurs en marche. Ces joints sont également dotés d'un soufflet de protection allongeant leur durée de vie. Avec un angle de rotation de ± 5° et une excentricité admissible de ± 0.5 à 1 mm, les joints JC sont conçus pour compenser tout désalignement entre la pièce et le vérin. Cette capacité d'absorption des déviations réduit l'usure des vérins, étendant ainsi leur durée de vie. Ils peuvent fonctionner à une force de tension/compression maximale de 3 100 N pour des vérins d'alésages compris entre 20 mm et 63 mm et des filetages de tailles comprises entre M8x1.25 et M18x1.5. Les joints de la série JC sont idéaux pour tous les vérins pneumatiques dont les joints doivent absorber le décentrage ou la perte de parallélisme entre le vérin et le corps entraîné.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche