Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

IZTB, Ioniseur de type barre

  • IZTB40: Modèle standard AC, DC / IZTB42: Modèle double AC.
  • Amplitude potentielle : max. 25 V.
  • Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
  • Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm.
  • Longueur de barre : 160 à 2500 mm.
  • Orifice d'alimentation en air sélectionnable : Côté droit/Côté gauche/Des deux côtés.
  • Cartouches d'electrodes faible entretien facilement démontables et remplacables.

Configure your product

IZTB-
Modèle
Longueur de la Barre
Cartouche d'électrodes, matériaux électrode
Longueur de câble haute tension
Raccord instantané
Position bouchon
Fixation barre
Option