Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Ioniseur de type barre compacte, Contrôleur déporté – IZT44/45

Neutraliser l'électricité statique dans les espaces restreints

  • Atteignez les pièces difficiles d'accès – Dimensions compactes de la barre (23 mm de hauteur, 20 mm de largeur)
  • Maximisez l'installation et la configuration – Choix d'un module de contrôle simplifié et multifonctionnel
  • Élimination de l'électricité statique à haute puissance – La concentration d'émetteurs permet une neutralisation à grande vitesse
  • Extension et adaptation aisées de la configuration – Il est possible de brancher plusieurs barres à un seul contrôleur par plug and play.

Et plus encore

  • IZT44: Module d'alimentation intégré/ IZT45: Module d'alimentation déporté
  • Élimination puissante de l'électricité statique sans alimentation en air
  • Jusqu'à 8 ioniseurs peuvent être connectés à un seul contrôleur
  • Jusqu'à 4 modules d'alimentation haute tension peuvent être connectés à un seul contrôleur
  • Multiples alarmes et fonctions
  • IZTP41-L: Compatible IO-Link
  • Câble d'alimentation M12.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection