- Accueil
- Produits
- Contrôle électricité statique
- Ioniseur
- IZT40/41/42
Contrôle électricité statique
Ioniseur de type barre à contrôleur déporté - IZT40/41/42
Elimination rapide et efficace de l'électricité statique où vous le souhaitez
- Profitez de ses dimensions compactes - Ioniseurs de type barre et buse adaptés pour fonctionner séparément du contrôleur
- Contrôlez sans effort l'état et le fonctionnement - Un contrôleur peut contrôler jusqu'à 4 ioniseurs. Plusieurs alarmes et fonctions paramétrables
- Profitez des avantages de l'IO-Link avec SMC - Votre fournisseur unique pour vos besoins d'automatisation
- Surveillez-le et réglez-le avec facilité – La séparation des composants permet un excellent accès au contrôleur.
Et plus encore
- IZT40: Modèle basique AC, DC / IZT41: Modèle standard AC, DC / IZT42: Modèle double AC
- Amplitude potentielle : max. 25 V
- Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec
- Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm
- La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs
- Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible
- Multiples alarmes et fonctions.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration