Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

IZT40/41/42, Ioniseur de type barre, Contrôleur déporté et module d'alimentation à haute tension

  • IZT40: Modèle basique AC, DC / IZT41: Modèle standard AC, DC / IZT42: Modèle double AC
  • IZT41/IZT42 : Compatible avec IO-Link
  • Amplitude potentielle : max. 25 V
  • Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec
  • Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm
  • La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs
  • Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible
  • Multiples alarmes et fonctions.

Configure your product

 
Model
Longueur de la Barre
Cartouche d'électrodes, matériaux électrode
Longueur de câble haute tension
Raccord instantané
Position bouchon
Caractéristiques d'entrée/sortie
Longueur du câble d'alimentation
Sens de connexion/longueur du câble de communication
Fixation barre
Fixation de montage sur rail DIN pour contrôleur et
module d'alimentation haute tension
Option