Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

IZN

IZN
Lune des façons les plus efficaces déliminer lélectricité statique accumulée à lintérieur dapplications industrielles est lutilisation dun ioniseur. Cependant, dans certains cas, les fabricants de machines ne disposent pas toujours de lespace suffisant pour installer un ioniseur dans leurs applications ou bien, aucun ioniseur ne réponds à leurs besoins. Aujourdhui, grâce aux experts de SMC, leader mondial de lautomatisation, et à sa nouvelle gamme dioniseurs de série IZN10, les problèmes délectricité statique appartiennent au passé.Dune épaisseur de seulement 16 mm, les ioniseurs de la série IZN 10 comptent parmi les ioniseurs les plus compacts du marché grâce à leur alimentation électrique à faible tension intégrée. Disponible en deux options, lioniseur peut être sélectionné avec une buse de courte ou grande portée et sadapter ainsi parfaitement à de nombreuses applications. Loption à grande portée et débit élevé utilise de lair comprimé pour améliorer la performance de lair ionisé qui atteint un équilibre de ±15V, idéal pour éliminer lélectricité statique et la poussière à des distances de jusquà 500mm. Autrement, loption courte portée à économie dénergie atteint un équilibre ionique de ±10V, consommant moins dair et parfaite pour lélimination rapide de lélectricité statique dans des applications ponctuelles.Parmi les principales caractéristiques de la série IZN 10, on peut citer un indicateur daiguille-électrode qui avertit rapidement de toute réduction de la performance de lioniseur due à des taches ou à lusure de laiguille, ainsi que deux entrées de détection qui désactivent lioniseur en cas de détection dune chute de la pression de lair ou simplement lorsque toute lélectricité statique a été éliminée assurant une fonction économie dénergie.Le remplacement ou lentretien simple, rapide et sûr de laiguille est également garanti grâce à la conception de type cartouche de laiguille du IZN 10. Disponible dans une large gamme doptions daccessoires, incluant le montage direct et avec fixations, la série IZN 10 est entièrement conforme aux directives CE et RoHS.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche