Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

IZE11, Moniteur du Capteur électrostatique

  • Moniteur (IZD10) du capteur électrostatique.
  • Sortie : 2 sorties du détecteur + sortie analogique (1 à 5 V, 4 à 20 mA).
  • Prend en charge deux types de capteurs : ±0.4 kV et ±20 kV.
  • Affichage bicolore (rouge et vert).
  • Réglage minimum de l'unité : 0.001 kV (à ±0.4 kV), 0.1 kV (à ±20 kV).
  • Précision d'affichage : ± 0.5%.

Configure your product

 
Caractéristiques entrée/sortie
Câble
Montage
Connecteur