Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ITVX, Régulateur électropneumatique haute pression

  • Pression d'alimentation maximale de 5,0 MPa
  • Plage de pression de réglage de 0,01 à 3,0 MPa
  • Convient aux gaz d'assistance autres que l'air : Argon, oxygène et azote
  • Faible consommation électrique, avec une consommation maximale de 3 W
  • Répétabilité ±0.5 % E.M. ou moins
  • Compact et léger.