Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Pressostat numérique haute précision - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Obtenez plus

  • Utilisez-le dans vos applications à haute pressionAdaptées même aux travaux à haute pression jusqu'à 50 MPa
  • Améliore la visibilité sous tous les angles - Affichage angulaire & rotation à 336° possible après installation
  • Utilisez-le en toute sécurité avec les liquidesCompatible avec une large gamme de fluides couramment utilisés dans les process industriels
  • Profitez des avantages IO-Link - Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation.

Et plus encore

  • Répétitivité : ±0.5 % E.M. max.
  • Sorties: IO-Link et NPN/PNP
  • Temps de réponse sélectionnable
  • Indice de protection IP67
  • Consommation : 35 mA max.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 6 de 6 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

--L2
Plage de pression
Raccordement
Orifice
Unités
Câble
Fixation
Manuel d'utilisation/Certificat d'étalonnage