Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ISE20C(H), Pressostat digital de haute précision, Ecran à triple affichage pour fluides conventionnels

  • Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage pour fluides.
  • 2 Sortie + Sortie analogique (tension/courant).
  • IP65.
  • Fluide compatible : Fluides qui ne corrodent pas les aciers inox 630 et 304.
  • Plage de pression : -0.1 à 2 MPa.
  • Répétitivité : ±0.2 % E.M.
  • Temps de réponse : 1.5 ms max.
  • Consommation : 35 mA max.

Configure your product

 
Série
Plage de pression nominale
Caractéristiques de sortie
Unités
Caractéristiques de raccordement
Sens du raccordement
Câble
Fixation
Manuel d'utilisation