Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

IP5100, Positionneur électro-pneumatique, Modèle rotatif

  • Sensibilité: Jusqu'à ±0.5 % E.M
  • Répétitivité: Jusqu'à ±0.5 % E.M
  • Température ambiente et du fluide: -20 à 80 °C
  • Option: haute température (100 °C)
  • Consigne pneumatique: de 0.02 à 0.1 MPa.