Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

HRS090, Thermo-chiller, 400 V

  • Contrôleur de température à fluide calorigène. Refroidissement à l'eau ou à l'air.
  • Capacité de refroidissement : 9 kW.
  • Stabilité de température : ± 0.5 °C.
  • Plage de température : 5-35 °C.
  • Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostic.
  • Communication série.
  • Compact (970 x 377 x 1090 mm) et léger (136 kg).

Configure your product

 
Méthode frigorifique
Types de filetage
Alimentation
Option