- Accueil
- Produits
- Réglage de la température
- Contrôleurs de température
- Standard Type - HRS
Réglage de la température
Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Standard Type - HRS
Améliorez la performance et la productivité de votre machine
- Optimisez la qualité de votre process – Grande stabilité de température, jusqu'à ±0.1 °C
- Utilisez une solution intelligente vous offrant un contrôle proactif – Contrôle à distance pour gérer les anomalies et les incidents
- Adapté à une grande variété d'applications – Capacité de refroidissement de 1,1 kW à 38 kW
- Facilitez le contrôle et la maintenance – Fonctions de contrôle avancées et performances de maintenance améliorées.
Et plus encore
- Contrôleur de température à fluide caloporteur. Refroidissement par eau ou par air
- Capacité de refroidissement : De 1.1 à 38 KW (50 Hz)
- Stabilité de température : ± 0.1 °C à ± 1 °C
- Plage de réglage de la température : -10-45 °C
- Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostique
- Communication série
- Compacité et légèreté.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration