Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régleurs de débit, à clapet piloté intégré avec vanne d'échappement de pression résiduelle, avec poussoir verrouillable, Horizontal – ASP-G

Votre solution 3 en 1

  • Faire des arrêts intermédiaires temporaires – Avec clapet anti-retour piloté intégré
  • Construction d'un circuit de sécurité – Avec fonction d'échappement de la pression résiduelle en option
  • Installez-le n'importe où – hauteur maxi. de 26,8 mm pour le type horizontal.

Et plus encore

  • Orifice: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Taille de tubes compatibles: Ø 4 à Ø 12 mm
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 0.7 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection