Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

HED

HED
Élaboré à l'origine pour être utilisé avec du matériel de gravure, de chromage industriel et de polissage chimique des métaux, notre nouvelle série Thermocon chimie HED, extrêmement compacte et mise au point par SMC, assure un contrôle thermique précis des applications à base de produits chimiques acides ou basiques. Conçue pour refroidir ou réchauffer le fluide calorigène, cette gamme d'échangeurs de chaleur à effet Peltier contrôle directement la température des fluides agressifs à des pressions allant jusqu'à 0.35 MPa avec une précision de contrôle de ± 0.1ºC grâce à l'élément Peltier. Avec un nombre de pièces moulées en PFA qui aident à réduire la contamination des ions métalliques, la série HED est 50 % plus petite que les thermocons disponibles sur le marché, mais aussi considérablement plus légère, de 6 à 15 kg selon le modèle choisi. Disponible dans une large gamme de tensions d'alimentations : 180 à 242 VCA, 50/60Hz, ces nouveaux échangeurs de chaleur, de taille compacte, disposent de capacités frigorifiques de 300 W, 500 W et 750 W et de capacités calorifiques de 600 W, 1000 W et 1800 W selon le modèle choisi. La série HED respecte l'environnement, elle est compatible avec les normes RoHS, CE, UL et eti.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche