Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

HEC

HEC
Vous êtes confrontés à des problèmes liés à un dispositif de génération de chaleur et avez besoin d'un système haute précision de contrôle de la température ? Notre système Thermo-con de série HEC vous permettra de maintenir divers fluides calorigènes à une température constante grâce à l'intégration de composants Peltier. Avec différents modèles à refroidissement par air ou par eau offrant une excellente capacité de refroidissement entre 140 W et 1 200 W, ce système assure un contrôle précis de la température de ±0.01 à ±0.03 ºC. Ce système Thermo-con haute fiabilité, d'une conception simple, à faible vibration sans réfrigérant peut assurer le contrôle de température de la source de chaleur à l'aide d'un capteur thermique externe.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche