Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Système sans fil - EXW1/EX600-W

Faire toujours mieux avec encore moins

  • Moins de câbles et de connecteurs, moins d'installation et de maintenance, moins de risques de dégradation et de déconnexion – Système sans fil
  • Une communication totalement fiable et résistante aux parasites – Sauts de fréquence et cryptage des données dans la bande ISM 2,4 GHz
  • Installez-le n'importe où – Convient à toutes les applications, idéal pour les environnements de soudage, les changeurs d'outils sur les bras de robots ou les tables rotatives d'indexage
  • Apportez de la flexibilité à vos machines – Modification simple de la disposition et connexion rapide.

Et plus encore

  • Protocoles: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Possibiliter de combiner systèmes modulaires et compacts
  • Distance de communication : jusqu'à 100 m
  • Distributeur compatible : JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Jusqu'à 9 modules entrée / sortie / contrôleur IO-Link
  • Jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties
  • Protection jusque IP67.

  • Ce produit EX600-WEN*/WPN* est interrompu et sera remplacé.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Modèle
Type
Conforme OPCUA