Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EX600, Plaque de fermeture

  • Classe de protection: IP67 (embase).
  • Température d'utilisation: -10~50°C.
  • Plage d'humidité ambiante: 35~85%RH (sans condensation).
  • Normes: Marquage CE, norme UL (CSA).
  • Masse: 170g et 175g.

Configure your product

 
Connecteur
Méthode de Montage