Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EX500, Module d'entrées

  • Type de connecteur: M8 et M12.
  • Nombre d'entrées: 16.
  • Courant d'alimentation: max. 1.3 A/module.
  • Consommation de courant interne: 200 mA max (lorsque le signal est ON).
  • Protection: IP67.

Configure your product

 
Modèle de connecteur