Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EVZ300, Electrodistributeur 3/2, montage en ligne, montage sur embase, européen

  • Ce produit est interrompu. Pour plus d'informations, contactez SMC.
  • Vanne 3/2, montée en ligne, sur embase, joint élastique
  • Taraudage : européen
  • Faible consommation électrique: 1.8 Wcc
  • Pression d'utilisation (MPa) : 0.15 à 0.7 (Pilote interne)
  • Temps de réponse (ms) : 20 maxi. (0.5 MPa)
  • Facteur Cv : 0.2 (Montage en ligne), 0.25 (Montage sur embase)

Configure your product

 
Fonction
Raccordement
Option du corps
Tension
Câble
Protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Taraudage
Option
Q