Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EVM800,Série 800, Vanne 3/2 à commande mécanique, européen

  • Fluide : air
  • Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 6 mm 2 (0.33)
  • Température d'utilisation : -5° à 60°C (Sans gel)
  • Orifice (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Taraudage européen G(PF)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

EVM830-F01-
Type d'actionneur