Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

PVQ30, Électrovanne proportionnelle compacte, 0 à 100 l/min

Contrôler le débit jusqu'à 100 l/min proportionnellement au courant
  • Répétitivité: max. 3%
  • Hystérésis: max. 10%
  • Matière des corps: laiton (C37) et acier inox
  • Condensation réduite
  • Adapté au vide
  • Montage en ligne et sur embase disponible.

Configure your product

 
Type de distributeur
Tension
Connexion électrique
Orifice
Orifice
Filetage
Matériau du corps/du joint
Option