Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Électrovanne proportionnelle compacte - PVQ10

Contrôler le débit jusqu'à 6 l/min proportionnellement au courant
  • Répétitivité: max. 3%
  • Hystérésis: max. 10%
  • Matière des corps: laiton (C36) et acier inox
  • Condensation réduite
  • Adapté au vide.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

PVQ13---A
Tension
Connexion électrique
Câble
Orifice
Orifice
Matériau du corps/du joint