Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrodistributeur à commutation rapide - DXT1215

Rapidité et haut débit

  • Pour des déplacements rapides - Temps de réponse ON de 2,5 ms et OFF de 3 ms
  • Utilisez-le dans les espaces étroits - Taille compacte de 91,5 x 16 x 34 mm
  • Excellente protection contre les projections d'eau - boîtier IP67.

Et plus encore

  • Fonction 3/2 ou 5/2
  • Débit jusqu'à 346 l/mn (ANR)
  • Consommation électrique: 1,5W (avec circuit économie d'énergie)
  • Raccordement électrique: connecteur M8.

Configure your product

 
Bobine
Tension
Longueur de câble
Indicateur lumineux et protection de circuit
Taille de taraudage des orifices 4(A)/2(B)
Filetage
Exécutions spéciales