Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Réglage par outil spécifique, Double - ASD-T

  • Permet un contrôle bidirectionnel du débit d'air
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 3/8"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.