Catalogue produits
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
L'interface EX500 peut contrôler jusqu'à 64 bobines et est compatible avec les distributeurs SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000. L'EX500 rend possible la connection de 4 distributeurs avec 16 bobines chacun. Protocoles compatibles : DeviceNet, CC-Link et Profib us-DP.
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Le distributeur série VQ7-6/7-8 est conforme à la norme ISO 5591 / 1. Le choix entre tiroir à joints ou sans joint, augmente la compatibilité avec différentes conditions de fonctionnement et environnementales. Les embases sont disponibles avec un large éventail d'options d'interface, compatibles avec de nombreuses applications. Le VQ7-6/7-8 est plus petit, moins volumineux, plus léger que la série VS7/VP7.
Les dimensions de la série SMC VS7 est conforme à l'interface ISO taille 1 et 2. L'étanchéité métal-métal permet l'utilisation du distributeur avec de l'air sec non lubrifié tout en offrant encore une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de raccordements.
Les applications industrielles, nécessitant une électrovanne 2 voies, disposent désormais d'une meilleure version suite à la commercialisation de la nouvelle électrovanne VX2 améliorée. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continu des produits, la nouvelle VX2, adaptée à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages de performance considérables par rapport à l'électrovanne VX21 précédente. Avec sa nouvelle couleur blanc cassé, la série VX2 est 10% plus petite et 30% plus légère comparée à l'ancienne vanne VX21 en partie grâce à son corps en résine et en aluminium, alors qu'elle augmente son débit de 20%. Grâce à son amortissement élastique qui réduit le bruit de la vanne en fonctionnement et grâce à ses raccords instantanés, la VX2 offre une durée de vie améliorée et une puissance apparente réduite – jusqu'à 20VA.