Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-H7A1/H7A2/H7B, Détecteur statique, Montage collier, Fil noyé

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
  • Courant de charge: 5 à 80mA.
  • Actionneurs compatibles: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.