Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-G39C/K39C, Détecteur statique, Montage tirant, Boîte de connexion

  • Connexion électrique: Boîte de connexion.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
  • Courant de charge: 5 à 40mA.
  • Actionneurs compatibles: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2.

Configure your product

 
Modèle
Alésage