Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-C73C/C80C, Détecteur reed, Montage collier, Connecteur

  • Connexion électrique: Connecteur.
  • Application: Relais/API.
  • Tension d'alimentation: <24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.