Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-B30x/B31x/B35x, Détecteur reed, Montage collier

  • Connexion électrique: Boîte de connexion, (J) Fil noyé.
  • Application: API.
  • Tension d'alimentation: 100VAC/24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 30mA.
  • Actionneurs compatibles: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

 
Modèle
Connexion électrique