Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-A90V/A93V-588, Détecteur reed, Fixation intégrée, Fil noyé, Perpendiculaire, ATEX catégorie 3

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 100VAC/48V DC (4 à 8V DC).
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Configure your product

D--588
Modèle
Longueur du câble