Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-A59W, Détecteur reed, Montage tirant, Fil noyé

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 40mA.
  • Actionneurs compatibles: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.